Embout hexagonal pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304STN-6
304STN-8
304STN-10
304STN-15
304STN-20
304STN-25
304STN-32
304STN-40
304STN-50
304STN-65
304STN-80
304STN-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.19 €

1 5 jours 1/8B (6A)

4.26 €

1 5 jours 1/4B (8A)

4.40 €

1 5 jours 3/8B (10A)

6.22 €

1 5 jours 1/2B (15A)

9.15 €

1 5 jours 3/4B (20A)

12.71 €

1 5 jours 1B (25A)

17.07 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

23.19 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

33.46 €

1 8 jours 2B (50A)

62.87 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

92.00 €

1 8 jours 3B (80A)

103.83 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique