Bouchon carré pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304P-6
304P-8
304P-10
304P-15
304P-20
304P-25
304P-32
304P-40
304P-50
304P-65
304P-80
304P-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

2.57 €

1 7 jours 1/8B (6A)

2.63 €

1 5 jours 1/4B (8A)

3.05 €

1 8 jours 3/8B (10A)

4.54 €

1 8 jours 1/2B (15A)

6.57 €

1 5 jours 3/4B (20A)

9.32 €

1 5 jours 1B (25A)

12.43 €

1 5 jours 1 1/4B (32A)

14.91 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

22.19 €

1 8 jours 2B (50A)

48.72 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

60.91 €

1 8 jours 3B (80A)

105.07 €

1 8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique