Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, réducteur excentrique SUS304 S40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RES40-25X15
304RES40-25X20
304RES40-32X20
304RES40-32X25
304RES40-40X25
304RES40-40X32
304RES40-50X32
304RES40-50X40
304RES40-65X40
304RES40-65X50
304RES40-80X40
304RES40-80X50
304RES40-80X65
304RES40-100X65
304RES40-100X80
304RES40-125X80
304RES40-150X80
304RES40-150X100
304RES40-150X125
304RES40-200X100
304RES40-200X125
304RES40-200X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

27.44 €

1 9 jours 1B (25A)1/2B (15A)

27.44 €

1 9 jours 1B (25A)3/4B (20A)

30.02 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

30.02 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

40.31 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

31.73 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

40.31 €

1 9 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

40.31 €

1 9 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

56.60 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

56.60 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

70.31 €

1 9 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

70.31 €

1 9 jours 3B (80A)2B (50A)

70.31 €

1 9 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

122.61 €

1 9 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

122.61 €

1 9 jours 4B (100A)3B (80A)

134.17 €

1 9 jours 5B (125A)3B (80A)

188.08 €

1 9 jours 6B (150A)3B (80A)

170.71 €

1 9 jours 6B (150A)4B (100A)

170.71 €

1 9 jours 6B (150A)5B (125A)

289.31 €

1 9 jours 8B (200A)4B (100A)

289.31 €

1 9 jours 8B (200A)5B (125A)

289.31 €

1 9 jours 8B (200A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Assistance technique