Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, raccords en T de réduction SUS304 10S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304RTS10-20X15
304RTS10-25X15
304RTS10-25X20
304RTS10-32X15
304RTS10-32X20
304RTS10-32X25
304RTS10-40X15
304RTS10-40X20
304RTS10-40X25
304RTS10-40X32
304RTS10-50X20
304RTS10-50X25
304RTS10-50X32
304RTS10-50X40
304RTS10-65X25
304RTS10-65X32
304RTS10-65X40
304RTS10-65X50
304RTS10-80X32
304RTS10-80X40
304RTS10-80X50
304RTS10-80X65
304RTS10-100X40
304RTS10-100X50
304RTS10-100X65
304RTS10-100X80
304RTS10-125X65
304RTS10-125X80
304RTS10-125X100
304RTS10-150X80
304RTS10-150X100
304RTS10-150X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

21.41 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

18.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)1/2B (15A)

21.41 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

25.52 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1/2B (15A)

24.70 €

1 8 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)

24.70 €

1 8 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)

35.40 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)1/2B (15A)

35.40 €

1 8 jours 1 1/2B(40A)3/4B (20A)

32.10 €

1 8 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)

32.10 €

1 8 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

40.34 €

1 9 jours 2B (50A)3/4B (20A)

40.34 €

1 11 jours 2B (50A)1B (25A)

39.51 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)

39.51 €

1 11 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)

59.27 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)

59.27 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1 1/4B(32A)

58.45 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

58.45 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

77.37 €

1 9 jours 3B (80A)1 1/4B(32A)

77.37 €

1 8 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)

76.55 €

1 8 jours 3B (80A)2B (50A)

76.55 €

1 8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)

116.06 €

1 8 jours 4B (100A)1 1/2B(40A)

116.06 €

1 8 jours 4B (100A)2B (50A)

113.59 €

1 8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)

113.59 €

1 8 jours 4B (100A)3B (80A)

123.64 €

1 8 jours 5B (125A)2 1/2B (65A)

123.06 €

1 8 jours 5B (125A)3B (80A)

123.06 €

1 8 jours 5B (125A)4B (100A)

169.63 €

1 8 jours 6B (150A)3B (80A)

166.76 €

1 8 jours 6B (150A)4B (100A)

166.76 €

1 8 jours 6B (150A)5B (125A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH10S Fluide applicable Eau

Assistance technique