Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | ||
7.80 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | ||
9.84 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | ||
12.22 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
22.80 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | ||
30.58 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | ||
41.91 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | ||
35.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3B (80A) | |
77.92 € | 1 | 9 jours | 3 1/2 (90A) | ||
76.70 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | ||
108.03 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | ||
110.47 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | ||
179.02 € | 1 | 8 jours | 8B (200A) | ||
281.98 € | 1 | 8 jours | 10B (250A) | ||
354.65 € | 1 | 8 jours | 12B (300A) |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | JIS B 2220 / Enoch standard | Type à bride | Fermeture (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 5K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles