Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - douille à diamètres différents à bande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRS-20X15-W
BRS-25X15-W
BRS-25X20-W
BRS-32X15-W
BRS-32X20-W
BRS-32X25-W
BRS-40X15-W
BRS-40X20-W
BRS-40X25-W
BRS-40X32-W
BRS-50X15-W
BRS-50X20-W
BRS-50X25-W
BRS-50X32-W
BRS-50X40-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

4.03 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

4.76 €

1 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

4.76 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

9.41 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

7.28 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

7.28 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

10.77 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

10.77 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

10.97 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

10.97 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

14.74 €

1 8 jours 2B (50A)1/2B (15A)

14.74 €

1 8 jours 2B (50A)3/4B (20A)

14.74 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)

13.26 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

13.26 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique