Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - coude mâle-femelle à diamètre inégal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RSL-20X15-W

Référence pièce
RSL-20X15-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau Fonte Filetage nominal M1 3/4B (20A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - coude mâle-femelle à diamètre inégal, le numéro d'article est le suivant: RSL-20X15-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSL-20X15-W.

Assistance technique