Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
4.96 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
4.96 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
4.96 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
4.96 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
4.96 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
4.30 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
11.36 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | ||
5.09 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
4.62 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
12.06 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | ||
5.77 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
7.52 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
16.54 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | ||
7.52 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
11.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
23.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | ||
11.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
15.66 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
29.63 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | ||
13.41 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
22.77 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
39.65 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | ||
22.77 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
49.14 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
49.14 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
77.14 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
66.11 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
101.20 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
101.20 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles