Raccords CK, coude à 45° mâle-femelle fileté pour raccords de tuyaux en fonte transportables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45SL-20-W
45SL-25-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

10.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)

13.35 €

1 5 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique