Raccords CK - raccord à vis pour tuyau en fonte malléable - douille mâle-femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XS-10-W

Référence pièce
XS-10-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.97 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douilles mâle-femelle
Matériau Fonte Filetage nominal M1 3/8B (10A) Filetage nominal M2 3/8B (10A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccords CK - raccord à vis pour tuyau en fonte malléable - douille mâle-femelle, le numéro d'article est le suivant: XS-10-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS-10-W.

Assistance technique