Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - coude en croix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOL-15-W
SOL-20-W
SOL-25-W
SOL-32-W
SOL-40-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

14.91 €

1 8 jours 1/2B (15A)

18.53 €

1 8 jours 3/4B (20A)

27.22 €

1 8 jours 1B (25A)

36.51 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

49.55 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude multidirectionnel
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique