Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RT-20X8-B
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Filetage nominal M1 | 3/4B (20A) | Filetage nominal M2 | 1/4B (8A) |
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 3/4B (20A) | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - raccord en T à diamètre inégal (branchements de petit diamètre), le numéro d'article est le suivant: RT-20X8-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RT-20X8-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles