Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OZ-C-SUS-1 |
OZ-C-SUS-2 |
OZ-C-SUS-3 |
OZ-C-SUS-3/4 |
OZ-C-SUS-4 |
OZ-C-SUS-6 |
OZ-C-SUS-11/2 |
OZ-C-SUS-11/4 |
OZ-C-SUS-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension F (mm) | Dimension G (mm) | Dimension H (mm) | Dimension I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.13 € | 1 | 5 jours | 25A | 1.76 | 139 | 61 | 37 | 19 | 25 | 99 | 27 | ||
109.06 € | 1 | 5 jours | 50A | 1.76 | 201 | 96 | 64 | 44 | 50 | 129 | 53 | ||
281.61 € | 1 | 8 jours | 80A | 1.37 | 267 | 138 | 92 | 68 | 75 | 161 | 79 | ||
86.91 € | 1 | 8 jours | 20A | 1.76 | 116 | 52 | 32 | 13 | 19 | 83 | 21 | ||
315.10 € | 1 | 8 jours | 100A | 1.08 | 295 | 167 | 120 | 92 | 101 | 171 | 105 | ||
654.45 € | 1 | 8 jours | 150A | 0.69 | 453 | 258 | 177 | 140 | 152 | 214 | 155 | ||
128.45 € | 1 | 8 jours | 40A | 1.76 | 191 | 86 | 54 | 31 | 38 | 113 | 41 | ||
122.72 € | 1 | 8 jours | 32A | 1.76 | 183 | 78 | 46 | 26 | 32 | 109 | 34 | ||
171.71 € | 1 | 8 jours | 65A | 1.57 | 213 | 108 | 76 | 56 | 63 | 142 | 67 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension F(mm)
Dimension G(mm)
Dimension H(mm)
Dimension I(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles