Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HSB15PC |
HSB20PC |
HSB25PC |
HSB32PC |
HSB40PC |
HSB50PC |
HSB65PC |
HSB80PC |
HSB100PC |
S-HSB15PC |
S-HSB20PC |
S-HSB25PC |
S-HSB32PC |
S-HSB40PC |
S-HSB50PC |
S-HSB65PC |
S-HSB80PC |
S-HSB100PC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal | Diamètre de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 – moins de 30 | Acier | Chromé brillant | 15A | 25.7 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | Acier | Chromé brillant | 20A | 31.2 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | Acier | Chromé brillant | 25A | 37.6 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 – moins de 50 | Acier | Chromé brillant | 32A | 46.3 | |
2.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 50 – moins de 60 | Acier | Chromé brillant | 40A | 52.2 | |
2.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 – moins de 70 | Acier | Chromé brillant | 50A | 64.1 | |
4.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 70 – moins de 80 | Acier | Chromé brillant | 65A | 79.9 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 – moins de 100 | Acier | Chromé brillant | 80A | 92.7 | |
5.26 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | Acier | Chromé brillant | 100A | 118.3 | ||
14.10 € | 1 | 10 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 15A | 25.7 | ||
14.41 € | 1 | 10 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 20A | 31.2 | ||
14.69 € | 1 | 10 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 25A | 37.6 | ||
15.94 € | 1 | 10 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 32A | 46.3 | ||
16.95 € | 1 | 10 jours | 50 – moins de 60 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 40A | 52.2 | ||
17.72 € | 1 | 10 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 50A | 64.1 | ||
18.41 € | 1 | 10 jours | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 65A | 79.9 | ||
19.30 € | 1 | 10 jours | 90 – moins de 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 80A | 92.7 | ||
21.63 € | 1 | 10 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 100A | 118.3 |
Loading...
Type | Bande verticale | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal
Diamètre de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles