Joints Uni-Pla fins (φ19) VJ-2

Joints Uni-Pla fins (φ19) VJ-2
  • Remise sur volume
The plastic joint is dedicated for slim pipes and is freely assembled/disassembled by using nuts and bolts fixing method. Optimal for low load and niche spaces.

[Features]
· Unipla slim system is an assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VJ-2BK
VJ-2W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

3.52 €

1 6 jours 10Noir

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Blanc] Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Angle central Type intermédiaire / coin Type L (1 sens traversant)
Méthode de montage Type de serrage, fixation à boulon Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine PBT
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 19

Assistance technique