Flexible pour alimentation / aspiration générale Neolite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL-25-[1-50/1]M
NL-32-[1-50/1]M
NL-38-[1-50/1]M
NL-50-[1-50/1]M
NL-65-[1-50/1]M
NL-75-[1-50/1]M
NL-100-[1-50/1]M
NL-125-[1-20/1]M
NL-150-[1-30/1]M
NL-200-[1-20/1]M
NL-250-[1-5/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Length
(m)

-

1 10 jours 2531150-0.10~0.401 ~ 50

-

1 10 jours 3237.4210-0.10~0.351 ~ 50

-

1 10 jours 3844270-0.10~0.301 ~ 50

-

1 10 jours 5058.2360-0.10~0.301 ~ 50

-

1 10 jours 6572.1500-0.10~0.301 ~ 50

-

1 10 jours 7586.6600-0.10~0.301 ~ 50

-

1 10 jours 100112.6900-0.10~0.251 ~ 50

-

1 10 jours 125140.61200-0.10~0.201 ~ 20

-

1 10 jours 150168.01500-0.10~0.201 ~ 30

-

1 10 jours 200223.42100-0.09~0.201 ~ 20

-

1 10 jours 250286.03000-0.10~0.151 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Graines Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance chimique / Transparence
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparent + Blanc (partie renforcée)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique