Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NP-19-[1-50/1]M |
NP-25-[1-50/1]M |
NP-32-[1-50/1]M |
NP-38-[1-50/1]M |
NP-50-[1-50/1]M |
NP-65-[1-50/1]M |
NP-75-[1-50/1]M |
NP-90-[1-50/1]M |
NP-100-[1-50/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 19 | 24.4 | 150 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 25 | 31.8 | 150 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 32 | 39 | 200 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 38 | 46.4 | 260 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 60 | 350 | -0.10~0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 65 | 73.9 | 480 | -0.10~0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 75 | 87.6 | 570 | -0.10~0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 90 | 101 | 750 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 100 | 115.2 | 870 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre / Graines | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance chimique / Transparence |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent + Blanc (partie renforcée) |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles