Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS-3CL-25-[1-50/1]M |
DS-3CL-32-[1-50/1]M |
DS-3CL-38-[1-50/1]M |
DS-3CL-50-[1-50/1]M |
DS-3CL-65-[1-50/1]M |
DS-3CL-75-[1-50/1]M |
DS-3CL-90-[1-20/1]M |
DS-3CL-100-[1-20/1]M |
DS-3CL-125-[1-20/1]M |
DS-3CL-150-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 25 | 33 | 110 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 32 | 40 | 120 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 38 | 47.5 | 140 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 60 | 170 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 65 | 75 | 200 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 75 | 89 | 210 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 90 | 105.2 | 300 | -0.10~0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 100 | 118.6 | 350 | -0.10~0.15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 125 | 152.2 | 630 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 150 | 180.5 | 840 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent (y compris les couleurs) |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles