Flexible d'alimentation / aspiration générale, modèle Neo Homer® 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NH06-25-[1-50/1]M
NH06-32-[1-50/1]M
NH06-38-[1-50/1]M
NH06-50-[1-50/1]M
NH06-65-[1-50/1]M
NH06-75-[1-50/1]M
NH06-100-[1-50/1]M
NH06-125-[1-20/1]M
NH06-150-[1-20/1]M
NH06-200-[1-20/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)

-

1 10 jours 2534.2901 ~ 50

-

1 10 jours 3241.61201 ~ 50

-

1 10 jours 3848.71501 ~ 50

-

1 10 jours 5064.52101 ~ 50

-

1 10 jours 65802701 ~ 50

-

1 10 jours 7593.33601 ~ 50

-

1 10 jours 1001195501 ~ 50

-

1 10 jours 1251526501 ~ 20

-

1 10 jours 150183.58001 ~ 20

-

1 10 jours 200238.015001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Flexibilité
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide + Couche de fibre renforcée Raccords métalliques de montage NA Couleur Orange
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.10::0.50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique