Flexible résistant à la chaleur avec câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WHR-25-[1-20/1]M
WHR-32-[1-20/1]M
WHR-38-[1-20/1]M
WHR-50-[1-20/1]M
WHR-65-[1-20/1]M
WHR-75-[1-20/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)

-

1 10 jours 2532.61601 ~ 20

-

1 10 jours 3239.81801 ~ 20

-

1 10 jours 3846.22001 ~ 20

-

1 10 jours 5061.63001 ~ 20

-

1 10 jours 6576.04001 ~ 20

-

1 10 jours 7590.26001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Agroalimentaire Utilisation du service de découpe NA Propriétés Antistatique / Résistance à la chaleur
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide + Fil en acier dur (acier inoxydable) Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparent + Blanc (partie renforcée)
Pression admissible à température normale(Mpa) 0.30 Température maximale de fonctionnement(°C) 80 Spécifications Avec capuchon anti-poussière

Assistance technique