Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BTM-R-75-[1-20/1]M |
BTM-R-100-[1-20/1]M |
BTM-R-125-[1-20/1]M |
BTM-R-150-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 75 | 90.8 | 300 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 100 | 119.5 | 570 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 125 | 148 | 630 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 150 | 174.7 | 900 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre / Agroalimentaire / Graines | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Antistatique / Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Caoutchouc synthétique (EPDM) + Polypropylène + Câble en acier dur | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Rouge |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | -0.10::0.10 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles