Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BTM-A-25-[1-20/1]M |
BTM-A-32-[1-20/1]M |
BTM-A-38-[1-20/1]M |
BTM-A-50-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 25 | 33.5 | 40 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 32 | 40.8 | 60 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 38 | 47.5 | 75 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 59.8 | 80 | -0.06~0.05 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre / Air / Graines | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Antistatique / Résistance à l'abrasion |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Caoutchouc synthétique (EPDM) + Polypropylène | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Vert |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::80 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles