Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-A-25-[1-50/1]M |
B-A-32-[1-50/1]M |
B-A-38-[1-50/1]M |
B-A-50-[1-50/1]M |
B-A-65-[1-50/1]M |
B-A-75-[1-50/1]M |
B-A-90-[1-20/1]M |
B-A-100-[1-20/1]M |
B-A-125-[1-20/1]M |
B-A-150-[1-20/1]M |
B-A-175-[1-20/1]M |
B-A-200-[1-20/1]M |
B-A-250-[1-10/1]M |
B-A-300-[1-10/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (température normale) (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 13 jours | 38 | 47.2 | 45 | -0.07~0.08 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 59.7 | 50 | -0.06~0.08 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 65 | 72.4 | 60 | -0.05~0.07 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 75 | 86 | 70 | -0.04~0.06 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 90 | 99.7 | 85 | -0.03~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 100 | 111.6 | 95 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 125 | 144.8 | 130 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 150 | 169.8 | 170 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 175 | 197.8 | 210 | -0.02~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 200 | 223.8 | 245 | -0.01~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 250 | 274 | 310 | -0.01~0.04 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 300 | 328.5 | 500 | -0.01~0.04 | 1 ~ 10 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre / Air / Graines | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Antistatique / Résistance à l'abrasion / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Noir | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::80 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)(mm)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles