Flexible pour électricité antistatique Neo-Pearl®, fil de mise à la terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPG-38-[1-50/1]M
NPG-50-[1-50/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Length
(m)

-

1 10 jours 3844.4240-0.10~0.401 ~ 50

-

1 10 jours 5058.6330-0.10~0.351 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Graines Utilisation du service de découpe NA Propriétés Antistatique / Transparence
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparent + Blanc (partie renforcée)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique