Flexible pour électricité antistatique, électricité statique DS-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS-3EP-25-[1-50/1]M
DS-3EP-32-[1-50/1]M
DS-3EP-38-[1-50/1]M
DS-3EP-50-[1-50/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Length
(m)

-

1 13 jours 25331101 ~ 50

-

1 10 jours 32401201 ~ 50

-

1 10 jours 3847.51401 ~ 50

-

1 10 jours 50601701 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Graines Utilisation du service de découpe NA Propriétés Antistatique / Transparence / Flexibilité
Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparent + Blanc (partie renforcée)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.10::0.20 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40

Assistance technique