Flexible non-PVC Clean-Flexl® CF-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-A-38-[1-20/1]M
CF-A-50-[1-20/1]M
CF-A-65-[1-20/1]M
CF-A-75-[1-20/1]M
CF-A-100-[1-20/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible (température normale)
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Length
(m)

-

1 10 jours 3846.560-0.06~0.051 ~ 20

-

1 10 jours 5060.270-0.05~0.051 ~ 20

-

1 10 jours 657480-0.04~0.041 ~ 20

-

1 10 jours 7587.090-0.03~0.041 ~ 20

-

1 10 jours 100112.0120-0.02~0.041 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Poudre / Air / Agroalimentaire / Graines Utilisation du service de découpe NA Propriétés Flexibilité
Matériau de flexible Élastomère type styrène + Polyoléfine Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50 Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) 40 Spécifications Exigences hygiéniques particulières
Remarque Non adapté aux liquides d'alimentation ou aux aliments contenant de la graisse.

Assistance technique