Support d'angle en acier inoxydable (pour la mise en place d'étagères)

Support d'angle en acier inoxydable (pour la mise en place d'étagères)
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware · Thickness (mm): 2 · Screw hole diameter (ø): 3
· Material: SUS304 stainless steel · Finishing: Barrel polishing finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-866

Référence pièce
F-866
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.73 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Longueur A(mm) 30
Longueur B(mm) 30 Longueur C(mm) 37 Épaisseur(mm) 2
Diamètre du trou de vis(φ) 3 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Acier inoxydable Finition Finition meulage au tonneau

Vous vous trouvez sur la page de Support d'angle en acier inoxydable (pour la mise en place d'étagères), le numéro d'article est le suivant: F-866.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-866.

Assistance technique