Support industriel【4 pièces par conditionnement】

Support industriel
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Length C (mm): 15 · Thickness (mm): 2 · Screws used: 3.5 × 25
· Material: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Q-036

Référence pièce
Q-036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.81 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Longueur A(mm) 32
Longueur B(mm) 32 Longueur C(mm) 15 Épaisseur(mm) 2
Vis utilisée 3.5×25 Matériau Acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Support industriel, le numéro d'article est le suivant: Q-036.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Q-036.

Assistance technique