Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras robuste (base à bride) GH-201-C

Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras robuste (base à bride) GH-201-C
  • Remise sur volume
A horizontal type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 1000N. Comes with a flanged base for simple mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as offering OEM for various manufacturers, they also have manufacturing bases in Europe and North America. Their increased sales have allowed them to offer even greater value to customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-201-C

Référence pièce
GH-201-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 1000 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage 1/4 Matériel de vis de serrage Acier + NBR Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279
Type à embout à boulon Boulon NBR avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras robuste (base à bride) GH-201-C, le numéro d'article est le suivant: GH-201-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-201-C.

Assistance technique