Roulette à double roue, type à boulon

Roulette à double roue, type à boulon
[Product Information]
· Caster type: Screw-in type
· Stopper: None
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00017401

Référence pièce
00017401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.55 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage B(mm) 39 Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Matériau de la roue Nylon 6 Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Fer Diam. de filetage M6 Diamètre de roue A ou diamètre A(Ø) 30
Largeur de roue C(mm) 33 Résistance à la charge(kg) 20 Nom du produit Roulette à double roue N-30 (noir)

Vous vous trouvez sur la page de Roulette à double roue, type à boulon, le numéro d'article est le suivant: 00017401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00017401.

Assistance technique