Poignée entièrement rotative en acier inoxydable

Poignée entièrement rotative en acier inoxydable
[Product Information]
· <Common Items>
· Main body type: Rotary handle type
· Pitch P (mm): 84
· Body material: Stainless steel
· Height H (mm): 22
· Additional functions: None
· Mounting method: Wood screw
· Grip cross-section shape: Others
· Dimension L (mm): 100
· Dimension W (mm): 22
· Mounting part depth (mm): 26
· Header dimension (mm): W50 × H150 × D27

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030145

Référence pièce
00030145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.32 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme de la poignée rotative Pas P(mm) 84 Matériau du corps principal Acier inoxydable
Hauteur H(mm) 22 Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Utilisez le montage avec vis à bois sur la surface jusqu'à ce que vous ne puissiez plus visser
Forme de la section transversale de la poignée Autre Dimension L(mm) 100 Dimension W(mm) 22
Profondeur de la section de montage(mm) 26 Dimension entête(mm) L50×H150×P27

Vous vous trouvez sur la page de Poignée entièrement rotative en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 00030145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030145.

Assistance technique