Poignée de tirage fond de bateau【2 pièces par conditionnement】

Poignée de tirage fond de bateau
[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Embedded type
· Main body material: Stainless steel
· Additional functions: None
· Mounting method: Front screw stop

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HF-463

Référence pièce
HF-463
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.97 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Acier inoxydable Dimension de la tête(mm) l80×H147×P15
Méthode de montage Utilisez le montage par vis à bois sur la surface jusqu'à ce que le vissage ne soit plus possible Dimension L(mm) 90 Dimension l(mm) 22
Profondeur de creusage(mm) 17×55×Profondeur 9

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de tirage fond de bateau, le numéro d'article est le suivant: HF-463.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HF-463.

Assistance technique