Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-25-[1-100/1]M |
D-32-[1-100/1]M |
D-40-[1-100/1]M |
D-50-[1-100/1]M |
D-65-[1-100/1]M |
D-75-[1-100/1]M |
D-100-[1-100/1]M |
D-125-[1-100/1]M |
D-150-[1-100/1]M |
D-200-[1-100/1]M |
D-250-[1-100/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pression admissible à température normale (Mpa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 25 | 0.70 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 32 | 0.70 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 40 | 0.50 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 50 | 0.50 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 65 | 0.40 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 75 | 0.40 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 100 | 0.40 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 125 | 0.30 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 150 | 0.30 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 200 | 0.30 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 250 | 0.20 | 1 ~ 100 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Bleu | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Limite supérieure de température de service (utilisation continue)(°C) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pression admissible à température normale(Mpa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles