• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces pour supports PREDAN, PREDAN

Pièces pour supports PREDAN, PREDAN
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs who carefully selects products of remarkably growing Asian manufacturers. Please select an item according to the user's various usage scenes. TMEH Company is a leading mechanical parts manufacturer in Malaysia. After the establishment in 2002, the company has extended its share globally from Southeast Asia. A separate Japanese entity has been formed to constantly acknowledge Japanese manufacturers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-21A-BK

Référence pièce
G-21A-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.41 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Type de joint Unité Méthode de montage Type fixation à vis
Matériau EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) Traitement de surface Peinture cuite au four par électrodéposition Couleur Noir
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 28 Dimensions(mm) 53×38×21.4

Vous vous trouvez sur la page de Pièces pour supports PREDAN, PREDAN, le numéro d'article est le suivant: G-21A-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-21A-BK.

Assistance technique