Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EG2807-4-MS |
G2807-4-IV |
G2807-4-MS |
G2807-4-N |
G2812-4-IV |
G2812-4-YE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | Épaisseur de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | 7 jours | 10 | [Argent perlé] Argent métallique | 0.7 | ||
24.90 € | 1 | 7 jours | 10 | [Ivoire] Ivoire | 0.7 | ||
24.90 € | 1 | 7 jours | 10 | [Argent perlé] Argent métallique | 0.7 | ||
24.90 € | 1 | 7 jours | 10 | [Vert forêt] Vert | 0.7 | ||
40.21 € | 1 | 7 jours | 10 | [Ivoire] Ivoire | 1.2 | ||
40.21 € | 1 | 7 jours | 10 | Jaune | 1.2 |
Loading...
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du tuyau | EN 1.0330 équiv. | Diamètre extérieur(Ø) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 4000 | Traitement de surface, revêtement | Poudre de polyester | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Épaisseur de la plaque(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles