Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRL30S-C |
GRL40S-C |
GRL50J-C |
GRL60S-C |
GRL70S-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du rouleau | D.E. (Ø) | Traitement de surface | Largeur de rouleau (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 22 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | ||
22.33 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | ||
28.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Polyacétal | 36 | NA | 19 | |
34.03 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 42 | Placage autocatalytique au nickel | 23 | ||
35.09 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 46 | Placage autocatalytique au nickel | 28 |
Loading...
Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) | Type à rouleau | Type à couronne | roulement | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du roulement | Acier | Matériau de la garniture | Sans garniture |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du rouleau
D.E.(Ø)
Traitement de surface
Largeur de rouleau(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles