Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à arbre | D.E. (Ø) | Largeur de rouleau (mm) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 13 | 5 | 49 | ||
14.57 € | 1 | 8 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 14 | 5 | 49 | ||
14.57 € | 1 | 8 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 18 | 5 | 68.6 | ||
14.57 € | 1 | 6 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 19 | 5 | 68.6 | ||
14.57 € | 1 | 8 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 19 | 6 | 98 | ||
14.57 € | 1 | 6 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 20 | 6 | 98 | ||
14.57 € | 1 | 8 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 24 | 6 | 98 | ||
14.57 € | 1 | 8 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 25 | 6 | 98 | ||
15.62 € | 1 | 6 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 30 | 9 | 196 | ||
15.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [Pivoté] Type avec boulon | 35 | 9 | 196 | |
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 13 | 5 | 49 | ||
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 18 | 5 | 68.6 | ||
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 19 | 5 | 68.6 | ||
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 19 | 6 | 98 | ||
11.17 € | 1 | 6 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 20 | 6 | 98 | ||
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 24 | 6 | 98 | ||
11.20 € | 1 | 6 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 25 | 6 | 98 | ||
12.34 € | 1 | 6 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 30 | 9 | 196 | ||
12.34 € | 1 | 8 jours | 10 | [Sans arbre (alésage rond)] Type sans boulon | 35 | 9 | 196 |
Loading...
Type à rouleau | Type U | roulement | Simple | Matériau du roulement | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Polyacétal | Matériau de la garniture | Sans garniture | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à arbre
D.E.(Ø)
Largeur de rouleau(mm)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles