Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NF-3011 |
NF-3022 |
NF-3066 |
NF-3088 |
NF-3133 |
NF-3281 |
NF-3611 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | R | NPT (filetage femelle) | ||
6.23 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | R | NPT (filetage femelle) | ||
21.08 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | R | NPT (filetage femelle) | ||
43.40 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | 1B (25A) | R | NPT (filetage femelle) | ||
8.15 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | NPT (filetage mâle) | Rc | ||
2.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/4-28 | 1/8B (6A) | UNF (filetage extérieur) | Rc | ||
4.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | M6×P1.0 | 1/8B (6A) | M (filetage mâle) | Rc |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Manchons / douille mâle-femelle | Pression de service max.(MPa) | 6.9 |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles