Dispositif de soufflage d'air résine AB

Dispositif de soufflage d'air résine AB
  • Remise sur volume
With a conventional nozzle, the impact force is strongest directly below the nozzle and weaker at the end. Here, the internal structure has been optimized to make uniform blowing possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB-10P
AB-15P
AB-25P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dia. de passage min.
(mm)

20.07 €

1 Disponible 11 jours 10[Résine] Résine PPE dénaturée0.7

20.07 €

1 Disponible 11 jours 10[Résine] Résine PPE dénaturée0.9

20.07 €

1 Disponible 11 jours 10[Résine] Résine PPO dénaturée1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Ventilateur Source d'air Compresseur Angle de montage Plat
Réglage de l'angle Droit Type à portée Type d'amplification Type Buse d'air
Caractéristique Uniformité haute précision Fluide applicable Air comprimé Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7
Vis de montage R1 / 4

Assistance technique