Dispositif de soufflage d'air aluminium AB

Dispositif de soufflage d'air aluminium AB
  • Remise sur volume
With a conventional nozzle, the impact force is strongest directly below the nozzle and weaker at the end. Here, the internal structure has been optimized to make uniform blowing possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB-10A
AB-15A
AB-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDia. de passage min.
(mm)

129.12 €

1 Disponible 11 jours 100.7

73.09 €

1 Disponible 11 jours 100.9

129.12 €

1 Disponible 11 jours 101.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Ventilateur Source d'air Compresseur Matériau Aluminium
Angle de montage Plat Réglage de l'angle Droit Type à portée Type d'amplification
Type Buse d'air Caractéristique Uniformité haute précision Fluide applicable Air comprimé
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.4 Vis de montage R1 / 4

Assistance technique