Série CAL-H, type CAL-UHG

Série CAL-H, type CAL-UHG
A super low floor type caster for heavy loads often used for heavy objects such as large machinery or devices.
H series models are lower to the floor, resulting in smoother swiveling and reduced starting resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL-UHG-50MC
CAL-UHG-50MCE
CAL-UHG-50PB
CAL-UHG-65MC
CAL-UHG-65MCE
CAL-UHG-75MCE
CAL-UHG-75PB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

47.51 €

1 5 jours 1074Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance chimique64648484503842

62.67 €

1 7 jours 1074[Antistatique] Conductivité électrique320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur)Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique64648484503842

41.11 €

1 5 jours 1074Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00400PhénolRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur64648484503842

78.15 €

1 5 jours -89Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance chimique7878100100654852

93.38 €

1 7 jours -89[Antistatique] Conductivité électrique485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur)Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique7878100100654852

100.39 €

1 7 jours -99[Antistatique] Conductivité électrique485.01~750.00700[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur)Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique7878100100754857

81.89 €

1 5 jours 1099Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600PhénolRésistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur7878100100754857

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique