Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LWH15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWH15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWH20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BH |
LWH20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BHS1 |
LWH25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWH25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWH30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWH30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHD15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWHD15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWHD25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWHD25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWHD30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWHD30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHDG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]H |
LWHDG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]HS1 |
LWHDG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]H |
LWHDG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]HS1 |
LWHG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]H |
LWHG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]HS1 |
LWHG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]H |
LWHG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]HS1 |
LWHG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]H |
LWHG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]HS1 |
LWHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BH |
LWHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BHS1 |
LWHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHT15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWHT15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWHT20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BH |
LWHT20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BHS1 |
LWHT25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWHT25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWHT30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWHT30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHTG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]H |
LWHTG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]HS1 |
LWHTG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]H |
LWHTG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]HS1 |
LWHTG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]H |
LWHTG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]HS1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bloc | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Numéro de pièce nominal | Shape | The outside dimension L1 of block (mm) | The outside dimension W2 of block (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 24 | 15 | Montage vers le haut de type bride | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 24 | 15 | Montage vers le haut de type bride | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 20 | 30 | 20 | Montage vers le haut de type bride | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 20 | 30 | 20 | Montage vers le haut de type bride | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 36 | 25 | Montage vers le haut de type bride | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 36 | 25 | Montage vers le haut de type bride | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 42 | 30 | Montage vers le haut de type bride | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 42 | 30 | Montage vers le haut de type bride | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 28 | 15 | Montage vers le bas de type bloc | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 28 | 15 | Montage vers le bas de type bloc | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 40 | 25 | Montage vers le bas de type bloc | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 40 | 25 | Montage vers le bas de type bloc | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 45 | 30 | Montage vers le bas de type bloc | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 45 | 30 | Montage vers le bas de type bloc | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 23 | 40 | 25 | Montage vers le bas de type bloc | 118 | 48 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 23 | 40 | 25 | Montage vers le bas de type bloc | 118 | 48 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 28 | 45 | 30 | Montage vers le bas de type bloc | 139 | 60 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 28 | 45 | 30 | Montage vers le bas de type bloc | 139 | 60 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 20 | 30 | 20 | Montage vers le haut de type bride | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 20 | 30 | 20 | Montage vers le haut de type bride | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 23 | 36 | 25 | Montage vers le haut de type bride | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 23 | 36 | 25 | Montage vers le haut de type bride | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 28 | 42 | 30 | Montage vers le haut de type bride | 139 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 28 | 42 | 30 | Montage vers le haut de type bride | 139 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 24 | 15 | Montage vers le bas de type bloc compact | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 24 | 15 | Montage vers le bas de type bloc compact | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 20 | 30 | 20 | Montage vers le bas de type bloc compact | 83 | 44 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 20 | 30 | 20 | Montage vers le bas de type bloc compact | 83 | 44 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 36 | 25 | Montage vers le bas de type bloc compact | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 36 | 25 | Montage vers le bas de type bloc compact | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 42 | 30 | Montage vers le bas de type bloc compact | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 42 | 30 | Montage vers le bas de type bloc compact | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 24 | 15 | Montage vers le bas de type bride | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 15 | 24 | 15 | Montage vers le bas de type bride | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 20 | 30 | 20 | Montage vers le bas de type bride | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 20 | 30 | 20 | Montage vers le bas de type bride | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 36 | 25 | Montage vers le bas de type bride | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 23 | 36 | 25 | Montage vers le bas de type bride | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 42 | 30 | Montage vers le bas de type bride | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Standard | 28 | 42 | 30 | Montage vers le bas de type bride | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 20 | 30 | 20 | Montage vers le bas de type bride | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 20 | 30 | 20 | Montage vers le bas de type bride | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 23 | 36 | 25 | Montage vers le bas de type bride | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 23 | 36 | 25 | Montage vers le bas de type bride | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 28 | 42 | 30 | Montage vers le bas de type bride | 139 | 90 | ||
- | 1 | 10 jours | Long | 28 | 42 | 30 | Montage vers le bas de type bride | 139 | 90 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit en kit | Type de rail | Standard | Retenue | Sans objet |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Numéro de pièce nominal
Shape
The outside dimension L1 of block(mm)
The outside dimension W2 of block(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles