Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSH-ALLOY600-M3-6 |
CSH-ALLOY600-M3-30 |
CSH-ALLOY600-M4-10 |
CSH-ALLOY600-M4-15 |
CSH-ALLOY600-M4-25 |
CSH-ALLOY600-M5-10 |
CSH-ALLOY600-M5-15 |
CSH-ALLOY600-M5-30 |
CSH-ALLOY600-M6-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Head Diameter (mm) | Screw head thickness (k) (mm) | Screw Head Hole Size (S) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | ||
13.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 30 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | |
14.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
14.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
14.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
11.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | |
12.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | ||
14.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | |
19.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 1 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
Loading...
Matériau | Alliage à base de nickel | Forme du trou de montage | Hex Socket | Forme supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Metric Coarse | Forme de base | Standard (Round) | Unité de vente | Low Quantity (can be purchased from one) |
Application | Heat-Resistance / Chemical Resistance / High Strength / Abrasion Resistance | Type à vis | Full-Thread | Alloy type | Inconel 600 Equivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Head Diameter(mm)
Screw head thickness (k)(mm)
Screw Head Hole Size (S)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles