Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BZT04013-UL |
BZT04013-UR |
BZT06013-UL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Haut et bas | |
193.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Position relative | |
212.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Haut et bas |
Loading...
Type | Axe des Z | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Course (plage sélectionnable) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. | Matériau de la table | Acier | Traitement de surface de la table | Placage autocatalytique au nickel |
Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 35.1~40 | Charge admissible(N) | 19.6 |
Course (distance Z)(mm) | ±6.5 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 40 | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical |
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Rectitude de la table(µm) | 10 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | NA |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles