Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre de vis d (φ) | Vis-mère (mm) | Longueur de l'arbre de vis (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.98 € | 1 | 16 jours | 10 | 12 | 10 | 400 | 3200 | 5860 | ||
365.95 € | 1 | 16 jours | 10 | 12 | 10 | 600 | 3200 | 5860 | ||
465.88 € | 1 | 16 jours | 10 | 12 | 10 | 900 | 3200 | 5860 | ||
282.87 € | 1 | 16 jours | 10 | 15 | 10 | 500 | 5460 | 10200 | ||
534.44 € | 1 | 16 jours | 10 | 15 | 10 | 1450 | 5460 | 10200 | ||
584.41 € | 1 | 16 jours | 10 | 15 | 20 | 1450 | 5070 | 8730 | ||
371.75 € | 1 | 16 jours | 10 | 20 | 10 | 600 | 8790 | 18500 | ||
452.52 € | 1 | 16 jours | 10 | 20 | 10 | 1000 | 8790 | 18500 | ||
528.63 € | 1 | 16 jours | 10 | 20 | 10 | 1450 | 8790 | 18500 | ||
460.65 € | 1 | 16 jours | 10 | 20 | 20 | 1000 | 5900 | 11700 | ||
478.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 20 | 1450 | 5900 | 11700 | |
401.39 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 10 | 600 | 12800 | 32300 | ||
469.95 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 10 | 1000 | 12800 | 32300 | ||
561.75 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 10 | 1450 | 12800 | 32300 | ||
461.82 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 20 | 600 | 6560 | 14600 | ||
507.13 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 20 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
568.72 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 20 | 1450 | 6560 | 14600 | ||
492.03 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 25 | 600 | 6560 | 14600 | ||
547.22 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 25 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
736.63 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 25 | 1450 | 6560 | 14600 |
Loading...
Catégorie du produit | Vis à billes roulée | Forme de l'écrou | Standard | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | C7 | Précharge | Sans précharge | Conditions d'utilisation | Vitesse élevée |
Vis droit / vis gauche | Vis droite | Jeu axial | 0.010 ou moins | Structure de l'écrou | Simple |
Système de circuit | Type à déflecteur d'extrémité |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre de vis d(φ)
Vis-mère(mm)
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles