Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ULE8-UU |
ULE16-UU |
ULE20-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.56 € | 1 | Disponible | 20 jours | 10 | 8 | 25 | 16 | 258 | 220 | 0 | |
45.49 € | 1 | Disponible | 35 jours | 10 | 16 | 36 | 26 | 768 | 650 | -0.001 | |
47.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 45 | 32 | 1282 | 1010 | -0.001 |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé | Type | Standard |
Longueur | Standard | Forme de la bride | Cylindre | Spécifications | Série Ultra (longue durée de vie) |
Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles