• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord SUS pré-étanchéisé CK, coude à diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-RL-8X6A
P-SUS-RL-10X8A
P-SUS-RL-15X8A
P-SUS-RL-15X10A
P-SUS-RL-20X10A
P-SUS-RL-20X15A
P-SUS-RL-25X15A
P-SUS-RL-25X20A
P-SUS-RL-32X20A
P-SUS-RL-32X25A
P-SUS-RL-40X25A
P-SUS-RL-40X32A
P-SUS-RL-50X32A
P-SUS-RL-50X40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

12.89 €

1 10 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

12.89 €

1 10 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

14.78 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

14.78 €

1 10 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

22.25 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

22.25 €

1 10 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

30.83 €

1 10 jours 1B (25A)1/2B (15A)

30.83 €

1 10 jours 1B (25A)3/4B (20A)

43.65 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

43.65 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

55.03 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

55.03 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

77.19 €

1 10 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

77.19 €

1 10 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique