Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GN-PT5M3A |
GN-PT5M3A-R |
GN-PT5M3B |
GN-PT5M3B-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à point de contact | Point de fonctionnement (mm) | Sens de cordon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | 0.3 | juste | |
188.86 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à contact NO | 0.3 | carré | ||
191.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NF | 0 | juste | ||
188.86 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à contact NF | 0 | carré |
Loading...
Type | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Forme du corps principal | Type de boulon | Forme d'embout | Contact R |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Vide | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Matériau de contact | Acier inoxydable HRC45 |
Course(mm) | 1.5 | Filetage nominal (M) | M5×0.5 | Répétabilité | 0.003mm |
Force de contact, sens de poussée(N) | 0.5 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 300 | Diamètre de l'embout | Ø1.5 |
Structure de protection | IP40 | LED | aucun | Résistance au vide admissible | 10^-5Pa |
Température de cuisson admissible | 120℃ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à point de contact
Point de fonctionnement(mm)
Sens de cordon
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles