Pignon de convoyeur pour rouleaux F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K5100F8

Référence pièce
K5100F8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.53 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chaîne n° K5100F Nombre de dents (plage sélectionnable) 8–9 Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable)(mm) 21-30
Forme du rouleau Rouleau F Diamètre extérieur(mm) 272 Diamètre circulaire de pas(mm) 261.3
Nombre de dents 8 Largeur de façade(mm) 12 En forme de dent S1
Diam. avant-trou(mm) 26 Plage de diamètres d'arbre (maximum)(mm) 75

Vous vous trouvez sur la page de Pignon de convoyeur pour rouleaux F, le numéro d'article est le suivant: K5100F8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K5100F8.

Assistance technique