Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K3075S8 |
K5075S8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chaîne n° | Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable) (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur de façade (mm) | Diam. avant-trou (mm) | Plage de diamètres d'arbre (maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.29 € | 1 | 8 jours | K3075S | Jusqu'à 20 | 206 | 12 | 20 | 55 | ||
77.67 € | 1 | 8 jours | K5075S | 21-30 | 209 | 18 | 26 | 75 |
Loading...
Nombre de dents (plage sélectionnable) | 8–9 | Forme du rouleau | Rouleaux S | Diamètre circulaire de pas(mm) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 8 | En forme de dent | S1 |
Configurer
Propriétés de base
Chaîne n°
Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable)(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur de façade(mm)
Diam. avant-trou(mm)
Plage de diamètres d'arbre (maximum)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles